Menü Keresés

N/A 1.500 in (DIA) Önmetsző vakfurat

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Essentra cikkszám:

10558416

Gyártói cikkszám:

KN5X-6X-B4-----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 749,9687 Ft
250 - 999 320,7682 Ft
1000 + 280,0275 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.749 Ft

25 x 749,9687 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb átmérője 38.1 mm
Gombmagasság 35.1 mm
A tengely szélessége a középponttól a végéig 16.0 mm
Menetméret M8/M10
Befejezés Felületkezelés nélkül
Betét típusa Önmetsző vakfurat
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot