10558386
KN4X-5X-B4--S--
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 20 - 199 | 2.186,1676 Ft |
| 200 - 799 | 935,2676 Ft |
| 800 + | 872,9173 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb átmérője | 38.1 mm |
|---|---|
| Gomb átmérője | 1.500 in |
| Gombmagasság | 1.380 in |
| Gombmagasság | 35.1 mm |
| A tengely szélessége a középponttól a végéig | 0.63 in |
| A tengely szélessége a középponttól a végéig | 16.0 mm |
| Menetméret | M6/M8 |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Markolat típusa | Puha érintésű markolat |
| Betét típusa | Önmetsző vakfurat |
| Gomb színe | Black |
| Gomb anyaga | TPE |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz