10558782
KNM10----B4L-21
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 227,3308 Ft |
250 - 999 | 206,6643 Ft |
1000 + | 187,8767 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 19.1 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.752 in |
Knob Diameter | 37.3 mm |
Knob Diameter | 1.469 in |
Knob Height | 35.6 mm |
Knob Height | 1.402 in |
Thread Size | M10 x 1.5 |
Finish | Clear Zinc |
Insert Material | Steel |
Insert Type | Stop Nut |
Knob Colour | Black |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz