Menü Keresés

N/A 1.880 in (DIA) Önmetsző vakfurat

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic soft-touch grip
Essentra cikkszám:

10558515

Gyártói cikkszám:

KN8X-1X-B7--S--

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.585,4638 Ft
100 - 399 677,891 Ft
400 + 632,6974 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.855 Ft

10 x 1.585,4638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb átmérője 47.8 mm
Gombmagasság 44.5 mm
A tengely szélessége a középponttól a végéig 16.0 mm
Menetméret M12
Befejezés Felületkezelés nélkül
Markolat típusa Puha érintésű markolat
Betét típusa Önmetsző vakfurat
Gomb színe Black
Gomb anyaga TPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot