Menü Keresés

N/A 1.380 in (DIA) Önmetsző vakfurat

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Essentra cikkszám:

10558379

Gyártói cikkszám:

KN4X-5X-B3-----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.059,8481 Ft
300 - 1199 452,0557 Ft
1200 + 421,9221 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

31.795 Ft

30 x 1.059,8481 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb átmérője 35.1 mm
Gombmagasság 32.5 mm
A tengely szélessége a középponttól a végéig 12.7 mm
Menetméret M6/M8
Befejezés Felületkezelés nélkül
Betét típusa Önmetsző vakfurat
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot