Menü Keresés

N/A 1.630 in (DIA) Önmetsző vakfurat

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic soft-touch grip
Essentra cikkszám:

10558423

Gyártói cikkszám:

KN5X-6X-B5--S--

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.408,207 Ft
200 - 799 603,2211 Ft
800 + 548,8461 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

28.164 Ft

20 x 1.408,207 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb átmérője 41.4 mm
Gombmagasság 38.1 mm
A tengely szélessége a középponttól a végéig 16.0 mm
Menetméret M8/M10
Befejezés Felületkezelés nélkül
Markolat típusa Puha érintésű markolat
Betét típusa Önmetsző vakfurat
Gomb színe Black
Gomb anyaga TPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot