Menü Keresés

N/A 1.630 in (DIA) Önmetsző vakfurat

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Essentra cikkszám:

10558447

Gyártói cikkszám:

KN6X-8X-B5--R--

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.309,731 Ft
200 - 799 558,9871 Ft
800 + 516,9966 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

26.195 Ft

20 x 1.309,731 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb átmérője 41.4 mm
Gombmagasság 38.1 mm
A tengely szélessége a középponttól a végéig 16.0 mm
Menetméret M10/M12
Befejezés Felületkezelés nélkül
Betét típusa Önmetsző vakfurat
Gomb színe Red
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot