A gömbgombok különböző átmérővel és formázott betétekkel kaphatók. Az alkalmazások és az iparágak magukban foglalják a fűnyírógépeket, testedző berendezéseket, gépeket, szelepeket, csapokat, karokat és még sok mást. A gömbgombok esztétikus és ergonomikus lehetőséget kínálnak a vezérléshez, rögzítéshez és váltáshoz.
Sorozat szám: SR1535 ,SRN0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Befejezés | Gomb anyaga | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632,6974 Ft - 1.585,4638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 309,817 Ft - 787,8081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Tiszta cink
|
PP
|
Menetes betét
|
||
| 365,4003 Ft - 938,4765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 520,7962 Ft - 1.358,969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 238,1709 Ft - 654,8655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 516,9966 Ft - 1.309,731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 608,9789 Ft - 1.546,0734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 273,1976 Ft - 684,4082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 232,024 Ft - 604,6427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 232,5427 Ft - 605,6275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 562,8516 Ft - 1.427,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 548,8461 Ft - 1.408,207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 312,8538 Ft - 806,5185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 596,1535 Ft - 1.496,8354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 427,7636 Ft - 1.083,2362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 355,5964 Ft - 902,0403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Sárga cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 187,8767 Ft - 227,3308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 273,1976 Ft - 731,6768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Felületkezelés nélkül
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 872,9173 Ft - 2.186,1676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Felületkezelés nélkül
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 332,2929 Ft - 832,1223 Ft | 315 Raktáron |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Tiszta cink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz