Menü Keresés

Ferrit magok

Raktáron

Ez a ferritmag sorozat egyedi vagy többmenetes konfigurációban kapható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
56 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Betét átmérője Megveszem
55,968 Ft - 62,188 Ft 250 Raktáron
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
73,836 Ft - 82,04 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
80,788 Ft - 89,764 Ft 500 Raktáron
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
245,192 Ft - 272,436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
70,512 Ft - 78,348 Ft 9500 Raktáron
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
48,46 Ft - 53,844 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
148,496 Ft - 164,996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
416,852 Ft - 463,168 Ft 40 Raktáron
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
298,624 Ft - 331,804 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
416,36 Ft - 462,624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
327,928 Ft - 364,364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
1.103,784 Ft - 1.226,428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
120,376 Ft - 133,752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
173,056 Ft - 192,284 Ft 400 Raktáron
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
449,408 Ft - 499,344 Ft 50 Raktáron
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
232,804 Ft - 258,672 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
1.425,352 Ft - 1.583,724 Ft 32 Raktáron
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
56,052 Ft - 62,28 Ft 8500 Raktáron
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
55,968 Ft - 62,188 Ft 30500 Raktáron
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
213,224 Ft - 236,916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
  • / 3
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Fekete A6

10319574

Ártartomány
62 Ft - 55 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Ferrit zavarszűrő 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Fekete K5B

10638484

Ártartomány
82 Ft - 73 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    5.2 mm
Ferrit zavarszűrő 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Fekete K5B

10319611

Ártartomány
89 Ft - 80 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    5.2 mm
Toroid végzáró 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Ártartomány
272 Ft - 245 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.7 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.7 mm
  • Teljes hossz
    12.7 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Fekete K5B

10319581

Ártartomány
78 Ft - 70 Ft

Készletszintek
9500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Fekete K5B

10431924

Ártartomány
53 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Toroid végzáró 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Ártartomány
164 Ft - 148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Toroid végzáró 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Ártartomány
463 Ft - 416 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    11.4 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    11.4 mm
  • Teljes hossz
    14.0 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Ártartomány
331 Ft - 298 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
Toroid végzáró 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Ártartomány
462 Ft - 416 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    12.7 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Ártartomány
364 Ft - 327 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    7.5 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Ártartomány
1.226 Ft - 1.103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Ártartomány
133 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    6.0 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Ártartomány
192 Ft - 173 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Toroid végzáró 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Ártartomány
499 Ft - 449 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    13.0 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Ártartomány
258 Ft - 232 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    7.7 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Ártartomány
1.583 Ft - 1.425 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    22.0 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Fekete K5B

10319604

Ártartomány
62 Ft - 56 Ft

Készletszintek
8500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Fekete K5B

10319598

Ártartomány
62 Ft - 55 Ft

Készletszintek
30500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Toroid végzáró 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Ártartomány
236 Ft - 213 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm