Menü Keresés

Toroid végzáró 88 Ω 146 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320464

Gyártói cikkszám:

RT-310-190-222

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
32 - 127 1.623,3171 Ft
128 + 1.460,9858 Ft
Standard csomagolás: 32

A következő szorzatának a rendelése 32

Teljes ár:

51.946 Ft

32 x 1.623,3171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 146 Ω
Impedancia 25 MHz 88 Ω
Betéthossz 19.0 mm
Betét átmérője 19.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot