Menü Keresés

Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Fekete A6

This wound ferrite bead has a height of 6.0 mm | 0.236 in.
Essentra cikkszám:

10319574

Gyártói cikkszám:

RRH6-1-20-A6

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 63,7427 Ft
2000 + 57,3672 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

31.871 Ft

500 x 63,7427 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 486 Ω
Impedancia 25 MHz 450 Ω
Betéthossz 10.0 mm
Betét átmérője 6.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga A6
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot