Menü Keresés

Toroid végzáró 26 Ω 70 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10630013

Gyártói cikkszám:

RT-236-150-60

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
72 - 287 137,0958 Ft
288 + 123,3854 Ft
Standard csomagolás: 72

A következő szorzatának a rendelése 72

Teljes ár:

9.871 Ft

72 x 137,0958 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 70 Ω
Impedancia 25 MHz 26 Ω
Betéthossz 15.0 mm
Betét átmérője 15.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot