Menü Keresés

Ferrit zavarszűrő 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Fekete K5B

Wound Ferrite Beats are supplied without a casing. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Essentra cikkszám:

10638484

Gyártói cikkszám:

RRH8-2-35-K5B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 84,091 Ft
2000 + 75,6819 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

42.046 Ft

500 x 84,091 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 667 Ω
Impedancia 25 MHz 726 Ω
Betéthossz 10.0 mm
Betét átmérője 5.2 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot