Menü Keresés

Toroid végzáró 26 Ω 70 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10630020

Gyártói cikkszám:

RT-290-190-75

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 373,4731 Ft
400 + 336,1262 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

37.347 Ft

100 x 373,4731 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 70 Ω
Impedancia 25 MHz 26 Ω
Betéthossz 19.0 mm
Betét átmérője 19.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot