Menü Keresés

Toroid végzáró 33 Ω 76 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10640685

Gyártói cikkszám:

RT-290-190-77

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 199 265,1388 Ft
200 + 238,6241 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.257 Ft

50 x 265,1388 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 76 Ω
Impedancia 25 MHz 33 Ω
Betéthossz 19.0 mm
Betét átmérője 19.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot