Menü Keresés

Toroid végzáró 48 Ω 83 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320334

Gyártói cikkszám:

RT-221-137-127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 279,2469 Ft
400 + 251,3218 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.925 Ft

100 x 279,2469 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 83 Ω
Impedancia 25 MHz 48 Ω
Betéthossz 13.7 mm
Betét átmérője 13.7 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot