Menü Keresés

Toroid végzáró 42 Ω 90 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320327

Gyártói cikkszám:

RT-220-140-100

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
84 - 335 242,8389 Ft
336 + 218,5546 Ft
Standard csomagolás: 84

A következő szorzatának a rendelése 84

Teljes ár:

20.398 Ft

84 x 242,8389 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 90 Ω
Impedancia 25 MHz 42 Ω
Betéthossz 14.0 mm
Betét átmérője 14.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot