Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,3771 Ft - 116,7589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 97,2991 Ft - 121,6239 Ft | 146 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 70,5418 Ft - 107,0291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.846 in
21.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 36,0073 Ft - 44,044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 225,4058 Ft - 234,5429 Ft | 300 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 83,1865 Ft - 85,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 457,1152 Ft - 1.497,1112 Ft | 80 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 462,0028 Ft - 481,0471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 510,7292 Ft - 1.673,8534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 626,3634 Ft - 636,3852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.843 in
72.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 125,7792 Ft - 131,2829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 227,4896 Ft - 237,0186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 74,0683 Ft - 238,0821 Ft | 380 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 856,8925 Ft - 2.827,8766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.262,7485 Ft - 1.292,8139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 766,6688 Ft - 781,7014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.299 in
109.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 104,7224 Ft - 106,735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.098 in
27.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 304,6659 Ft - 317,1931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.843 in
72.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 395,355 Ft - 411,8938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.299 in
109.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 29,5177 Ft - 30,572 Ft | 78 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz