Menü Keresés

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10348390

Gyártói cikkszám:

1461836

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 234,5429 Ft
1000 - 1999 229,9744 Ft
2000 + 225,4058 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.454 Ft

100 x 234,5429 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 31.8 mm
IH 38.1 mm
Menet méret M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány BSP
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

A 1461836sz. terméket helyettesíti:

Cape 31.8 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra cikkszám: 10250648
Gyártói cikkszám: 461734

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot