Menü Keresés

Cape 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10350768

Gyártói cikkszám:

1475763

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2499 85,1854 Ft
2500 + 83,1865 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.519 Ft

100 x 85,1854 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Natúr
Maximális hőmérséklet 316 °C
Vámtarifaszám 3926909790

A 1475763sz. terméket helyettesíti:

Cape 17.5 mm 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra cikkszám: 10457863
Gyártói cikkszám: 461716

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot