Menü Keresés

Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends providing excellent masking solution and can also be used as plug to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10215142

Gyártói cikkszám:

1437912

146 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 121,6239 Ft
1000 - 4999 100,2234 Ft
5000 + 97,2991 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

30.406 Ft

250 x 121,6239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.9 mm
IH 20.0 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot