Menü Keresés

Cape 39.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10386569

Gyártói cikkszám:

491613

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.673,8534 Ft
100 - 299 614,9861 Ft
300 + 510,7292 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.739 Ft

10 x 1.673,8534 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 39.0 mm
IH 52.0 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot