Menü Keresés

Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10350812

Gyártói cikkszám:

1475768

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 317,1931 Ft
1000 - 1999 310,6761 Ft
2000 + 304,6659 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.719 Ft

100 x 317,1931 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.5 mm
IH 72.2 mm
Menet méret M22; 7/8 in UNF
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

A 1475768sz. terméket helyettesíti:

Cape 21.5 mm 72.2 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra cikkszám: 10449479
Gyártói cikkszám: 461726

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot