Menü Keresés

Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10350751

Gyártói cikkszám:

1475762

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 3999 106,735 Ft
4000 + 104,7224 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.674 Ft

100 x 106,735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.3 mm
IH 27.9 mm
Menet méret M15
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

A 1475762sz. terméket helyettesíti:

Cape 14.3 mm 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra cikkszám: 10449417
Gyártói cikkszám: 461712

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot