Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916,996 Ft - 957,0832 Ft | 50 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 766,6688 Ft - 781,7014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.299 in
109.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.262,7485 Ft - 1.292,8139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 225,4058 Ft - 234,5429 Ft | 300 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 510,7292 Ft - 1.673,8534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 227,4896 Ft - 237,0186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 74,0683 Ft - 238,0821 Ft | 380 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 275,2849 Ft - 748,5555 Ft | 90 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 198,4374 Ft - 206,4466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.925 in
48.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 131,2829 Ft - 136,2939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.819 in
20.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 444,4646 Ft - 453,4871 Ft | 1900 Raktáron |
1.925 in
48.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 395,355 Ft - 411,8938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.299 in
109.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 304,6659 Ft - 317,1931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.843 in
72.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 409,8949 Ft - 417,9042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 104,7224 Ft - 106,735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.098 in
27.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 29,5177 Ft - 30,572 Ft | 78 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 283,1163 Ft - 289,1266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.098 in
27.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 856,8925 Ft - 2.827,8766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 36,0073 Ft - 44,044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 836,6881 Ft - 854,9742 Ft | 320 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz