Menü Keresés

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10350904

Gyártói cikkszám:

1475777

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 781,7014 Ft
1000 + 766,6688 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

78.170 Ft

100 x 781,7014 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.1 mm
IH 109.2 mm
Menet méret 3/4 in UNF; M20
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 3926909790

A 1475777sz. terméket helyettesíti:

Cape 19.1 mm 109.2 mm EPDM Noir
Essentra cikkszám: 10449554
Gyártói cikkszám: 461815

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot