Menü Keresés

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

10350867

Gyártói cikkszám:

1475773

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 289,1266 Ft
1500 + 283,1163 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

28.913 Ft

100 x 289,1266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.3 mm
IH 27.9 mm
Menet méret M15
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 3926909790

A 1475773sz. terméket helyettesíti:

Cape 14.3 mm 27.9 mm EPDM Noir
Essentra cikkszám: 10449523
Gyártói cikkszám: 461800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot