Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,7082 Ft - 121,1733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 63,8548 Ft - 77,3952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 46,8369 Ft - 56,804 Ft | 7500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 88,6903 Ft - 107,2553 Ft | 43 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 29,1618 Ft - 35,2406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 36,1442 Ft - 43,5648 Ft | 4115 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 41,0182 Ft - 105,0057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 147,8765 Ft - 180,1051 Ft | 200 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 128,7091 Ft - 156,3923 Ft | 300 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 49,6161 Ft - 59,7749 Ft | 555 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 213,5056 Ft - 255,4443 Ft | 35 Raktáron |
2.843 in
72.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 211,3617 Ft - 253,8586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 27,1355 Ft - 33,4196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 327,6941 Ft - 327,6941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Világoszöld
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 122,0963 Ft - 147,192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.819 in
20.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 260,0195 Ft - 313,565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 169,2345 Ft - 205,0775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 364,7831 Ft - 442,2331 Ft | 30 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 20,7419 Ft - 20,7419 Ft | 1000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 29,463 Ft - 36,0894 Ft | 5500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz