A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.882,7985 Ft - 24.286,2106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 12.594,0954 Ft - 12.594,0954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
| 8.940,8542 Ft - 10.180,1189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 1.734,6675 Ft - 2.056,8856 Ft | 83 Raktáron |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 1.985,7649 Ft - 2.357,9275 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2.324,2337 Ft - 2.759,2653 Ft | 4 Raktáron |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10.667,7192 Ft - 10.667,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Menetes szár
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 11.776,292 Ft - 11.776,292 Ft | 9 Raktáron |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 11.776,292 Ft - 11.776,292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 10.985,6175 Ft - 30.020,3498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 10.985,6175 Ft - 30.020,3498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 1.606,0665 Ft - 1.906,3787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Menetes szár
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.754,7632 Ft - 2.081,9912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7.570,7011 Ft - 20.694,9631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.303,6477 Ft - 8.315,9663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 8.662,1813 Ft - 23.678,7889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.708,6315 Ft - 9.915,6899 Ft | 60 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 5.015,9146 Ft - 5.015,9146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 11.032,5186 Ft - 30.160,2297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 10.962,1528 Ft - 29.966,55 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz