Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M8 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195741

Gyártói cikkszám:

1220738

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 23.693,8639 Ft
2 - 47 9.867,325 Ft
48 + 8.666,1449 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

23.694 Ft

1 x 23.693,8639 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 25.0 mm
Teljes magasság 82.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot