Menü Keresés

Szorítókar Menetes szár M8 30.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10279274

Gyártói cikkszám:

496363

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 2.031,2109 Ft
200 + 1.711,9641 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.312 Ft

10 x 2.031,2109 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Üvegszál erősítésű műanyag
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 15.0 mm
Teljes magasság 37.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot