Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M5 50.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195529

Gyártói cikkszám:

1220716

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 20.190,2079 Ft
2 - 63 8.409,7945 Ft
64 + 7.386,0498 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.190 Ft

1 x 20.190,2079 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 19.0 mm
Teljes magasság 63.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M5
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot