Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M6 30.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195574

Gyártói cikkszám:

1220721

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 63 8.113,1378 Ft
64 + 7.125,5099 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.226 Ft

2 x 8.113,1378 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 19.0 mm
Teljes magasság 63.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot