Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.350,0838 Ft - 20.098,1979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.268,8031 Ft - 19.874,4109 Ft | 1 Raktáron |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.419,7591 Ft - 20.290,0154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 8.743,462 Ft - 23.902,5758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 9.045,36 Ft - 24.723,1279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.836,3483 Ft - 24.147,6758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 7.303,6477 Ft - 8.315,9663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.245,578 Ft - 19.799,8153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.350,0838 Ft - 20.098,1979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 8.708,6315 Ft - 23.796,0105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.940,8542 Ft - 24.435,4019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8.743,462 Ft - 23.902,5758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 9.045,36 Ft - 24.723,1279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 11.032,5186 Ft - 30.160,2297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 10.880,0829 Ft - 12.388,1311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 11.065,7591 Ft - 30.243,2056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Menetes szár
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz