Menü Keresés

Szorítókar Menetes szár M12 30.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10279342

Gyártói cikkszám:

496372

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.691,9661 Ft
100 + 2.267,545 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

26.920 Ft

10 x 2.691,9661 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Üvegszál erősítésű műanyag
Rögzítés típusa Stud
Body Diameter 18.5 mm
Teljes magasság 45.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot