Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M8 35.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195413

Gyártói cikkszám:

1220705

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 29.424,6143 Ft
2 - 31 12.255,297 Ft
32 + 10.763,4328 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

29.425 Ft

1 x 29.424,6143 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Csavar vagy öntapadó szalag
Body Diameter 30.0 mm
Teljes magasság 101.0 mm
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot