Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M6 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195628

Gyártói cikkszám:

1220726

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 23.101,2574 Ft
2 - 47 9.622,256 Ft
48 + 8.450,9085 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

23.101 Ft

1 x 23.101,2574 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 25.0 mm
Teljes magasság 82.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot