Menü Keresés

Benyomható teljes felületet takaró karimavédők PCR

Raktáron

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCXFPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret D A H DIN m Megveszem
83,718 Ft - 186,04 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/8"
21.0 mm
DN 10
102,9294 Ft - 228,7322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5 mm
1/2"
19.0 mm
21.0 mm
DN 15
20.0 mm
511,91 Ft - 1.137,5779 Ft 1575 Raktáron
3"
36.0 mm
DN 80
141,2765 Ft - 313,9478 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
1"
30.0 mm
25.0 mm
DN 25
24.0 mm
916,6306 Ft - 1.018,4785 Ft 850 Raktáron
6"
50.0 mm
DN 150
572,4338 Ft - 636,0375 Ft 1395 Raktáron
4"
46.0 mm
DN 100
175,4851 Ft - 194,9834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
1 1/4"
39.0 mm
32.0 mm
DN 32
30.0 mm
209,7696 Ft - 326,3083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
1 1/2"
45.5 mm
32.0 mm
DN 40
30.0 mm
249,5594 Ft - 277,2882 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
2"
56.5 mm
32.0 mm
DN 50
30.0 mm
1.374,9422 Ft - 1.527,7135 Ft 592 Raktáron
8"
52.0 mm
DN 200
644,8375 Ft - 716,4861 Ft 1085 Raktáron
5"
46.0 mm
DN 125
2.824,4912 Ft - 6.276,6471 Ft 400 Raktáron
12"
57.0 mm
DN 300
2.259,5929 Ft - 2.510,6588 Ft 462 Raktáron
10"
52.0 mm
DN 250
451,3862 Ft - 501,5403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
53.0 mm
2 1/2"
72.5 mm
36.0 mm
DN 65
34.0 mm
121,9511 Ft - 271,0025 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
3/4"
24.0 mm
21.0 mm
DN 20
20.0 mm
Karimavédő DN 10 LDPE - PCR Zöld

20750527

Ártartomány
186 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 10
  • Névleges csőméret
    3/8"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 15 LDPE - PCR Zöld

20750534

Ártartomány
228 Ft - 102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    8.5 mm
  • D
    19.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 15
Karimavédő DN 80 LDPE - PCR Zöld

20750602

Ártartomány
1.137 Ft - 511 Ft

Készletszintek
1575 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80
  • Névleges csőméret
    3"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 25 LDPE - PCR Zöld

20750558

Ártartomány
313 Ft - 141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • DIN
    DN 25
Karimavédő DN 150 LDPE - PCR Zöld

20750633

Ártartomány
1.018 Ft - 916 Ft

Készletszintek
850 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
  • Névleges csőméret
    6"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 100 LDPE - PCR Zöld

20750619

Ártartomány
636 Ft - 572 Ft

Készletszintek
1395 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
  • Névleges csőméret
    4"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 32 LDPE - PCR Zöld

20750565

Ártartomány
194 Ft - 175 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • D
    39.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 32
Karimavédő DN 40 LDPE - PCR Zöld

20750572

Ártartomány
326 Ft - 209 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • D
    45.5 mm
  • m
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 40
Karimavédő DN 50 LDPE - PCR Zöld

20750589

Ártartomány
277 Ft - 249 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    56.5 mm
  • m
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 50
Karimavédő DN 200 LDPE - PCR Zöld

20750640

Ártartomány
1.527 Ft - 1.374 Ft

Készletszintek
592 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
  • Névleges csőméret
    8"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 125 LDPE - PCR Zöld

20750626

Ártartomány
716 Ft - 644 Ft

Készletszintek
1085 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
  • Névleges csőméret
    5"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 300 LDPE - PCR Zöld

20750664

Ártartomány
6.276 Ft - 2.824 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
  • Névleges csőméret
    12"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 250 LDPE - PCR Zöld

20750657

Ártartomány
2.510 Ft - 2.259 Ft

Készletszintek
462 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250
  • Névleges csőméret
    10"
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Karimavédő DN 65 LDPE - PCR Zöld

20750596

Ártartomány
501 Ft - 451 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    53.0 mm
  • D
    72.5 mm
  • m
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 65
Karimavédő DN 20 LDPE - PCR Zöld

20750541

Ártartomány
271 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 20