Menü Keresés

Karimavédő DN 250 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750657

Gyártói cikkszám:

20750657

462 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
7 - 34 2.449,4232 Ft
35 + 2.204,4809 Ft
Standard csomagolás: 7

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

17.146 Ft

7 x 2.449,4232 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 52.0 mm
DIN DN 250
Névleges csőméret 10"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot