Menü Keresés

Karimavédő DN 300 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750664

Gyártói cikkszám:

20750664

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 6.123,5582 Ft
100 - 499 3.061,7791 Ft
500 + 2.755,6012 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

122.471 Ft

20 x 6.123,5582 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 57.0 mm
DIN DN 300
Névleges csőméret 12"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot