Menü Keresés

Karimavédő DN 200 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750640

Gyártói cikkszám:

20750640

592 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
16 - 79 1.490,4522 Ft
80 + 1.341,407 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

23.847 Ft

16 x 1.490,4522 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 52.0 mm
DIN DN 200
Névleges csőméret 8"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot