Menü Keresés

Karimavédő DN 10 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750527

Gyártói cikkszám:

20750527

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 181,5024 Ft
800 - 3999 90,7512 Ft
4000 + 81,6761 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

14.520 Ft

80 x 181,5024 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 21.0 mm
DIN DN 10
Névleges csőméret 3/8"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot