Menü Keresés

Karimavédő DN 15 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750534

Gyártói cikkszám:

20750534

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 223,1533 Ft
500 - 2499 111,5766 Ft
2500 + 100,419 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.158 Ft

50 x 223,1533 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 8.5 mm
D 19.0 mm
m 20.0 mm
H 21.0 mm
DIN DN 15
Névleges csőméret 1/2"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot