Menü Keresés

Karimavédő DN 125 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750626

Gyártói cikkszám:

20750626

1085 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 174 699,0109 Ft
175 + 629,1098 Ft
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

24.465 Ft

35 x 699,0109 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 46.0 mm
DIN DN 125
Névleges csőméret 5"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot