Menü Keresés

Karimavédő DN 20 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750541

Gyártói cikkszám:

20750541

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 349 264,3927 Ft
350 - 1749 132,1963 Ft
1750 + 118,9767 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.220 Ft

50 x 264,3927 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.0 mm
D 24.0 mm
m 20.0 mm
H 21.0 mm
DIN DN 20
Névleges csőméret 3/4"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot