Menü Keresés

Karimavédő DN 25 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750558

Gyártói cikkszám:

20750558

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 306,2905 Ft
300 - 1499 153,1452 Ft
1500 + 137,8307 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

9.189 Ft

30 x 306,2905 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 18.0 mm
D 30.0 mm
m 24.0 mm
H 25.0 mm
DIN DN 25
Névleges csőméret 1"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot