Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Talpátmérő | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215,688 Ft - 215,688 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
10257135 | 275,9147 Ft - 275,9147 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
200,313 Ft - 520,8699 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
PE és acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
270,2466 Ft - 1.569,8874 Ft | 30 Raktáron |
M8
|
PA;Acél
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
246,3559 Ft - 246,3559 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
177,6407 Ft - 1.028,2242 Ft | 450 Raktáron |
M8
|
PA;Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10168868 | 259,6635 Ft - 1.497,1112 Ft | 2250 Raktáron |
M8
|
PA;Acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
162,2383 Ft - 162,2383 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
PE és acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
334,3479 Ft - 905,5442 Ft | 6 Raktáron |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
Gyártás alatt |
M10
|
PA;Acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
232,3499 Ft - 1.351,5586 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
PA;Acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
93,9339 Ft - 254,7168 Ft | Gyártás alatt |
M6
|
PE és acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
175,5323 Ft - 175,5323 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
PE és acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
173,9168 Ft - 464,7283 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
PE és acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
184,3493 Ft - 184,3493 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
PE és acél
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
6.930,155 Ft - 24.963,1582 Ft | Gyártás alatt |
M12
|
PA;Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
834,4392 Ft - 1.614,402 Ft | Gyártás alatt |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
672,6937 Ft - 1.264,5421 Ft | 210 Raktáron |
M6
|
PE és acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Gyártás alatt |
M10
|
PE és acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Gyártás alatt |
M8
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz