10324950
025301069903
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.264,5421 Ft |
50 - 249 | 978,5371 Ft |
250 + | 672,6937 Ft |
Thread Size | M6 |
---|---|
Base Diameter | 20.0 mm |
Base Diameter | 0.787 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Material | PE;Steel |
Base Type | Welding Set |
Colour | Black |
Full Material | Polyethylene;Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz