Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 70.0 mm M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10252956

Gyártói cikkszám:

462407

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 7 8.705,4754 Ft
8 + 7.834,9279 Ft
Standard csomagolás: 8

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.705 Ft

1 x 8.705,4754 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 70.0 mm
Talp típus Műanyag csukló
Teljes anyag Poliamid;Rozsdamentes acél
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Talp anyaga Poliamid
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot