Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M10

Essentra cikkszám:

10325025

Gyártói cikkszám:

025309069903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.654,762 Ft
50 - 249 1.322,9031 Ft
250 + 855,3002 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.548 Ft

10 x 1.654,762 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 40.0 mm
Teljes anyag Polietilén és acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot